Odniesienie do komponentu
Wyposażenie prasy krawędziowej
Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa
Task & Solution
- Specjalny rozdzielacz obrotowy ROB000615 i nasz zmieniacz narzędzi WWR160F/L-B są montowane kołnierzowo do robota Fanuc M900 iB 280L, który ładuje prasę do gięcia półfabrykatami z blachy stalowej.
- Stalowe płyty są mocowane za pomocą przyssawki próżniowej, precyzyjnie ustawiane w uchwycie, a następnie podawane do prasy.
- Dzięki elektrycznemu i pneumatycznemu transferowi przez rozdzielacz obrotowy, stalowe płyty mogą być obracane o 360° w prasie, wyrównywane i korygowane zgodnie z wymaganiami podczas procesu gięcia.
- Aby monitorować proces, rozdzielacz obrotowy przesyła różne sygnały z efektora końcowego do systemu sterowania.
- W prasie gnącej stalowe płyty są przekształcane w podstawowy korpus lemiesza.